Productos  BS 4151-0/13.5/DNET

DeviceNet Field Wireable

7/8” Connection

Referencia: U3-01281
    • Straight Male 7/8″ minifast Field Wireable
    • 5 pins
    • Screw termination
    • Plastic housing
    • Conexión de terminal roscada
    • Conector macho de 7/8″, recto, de 5 polos
    • Carcasa plástica
#

Datos generales

EAN 4047101592085
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen US
Peso 64 g

Datos técnicos

Aplicación Datos
Protocolo de red Devicenet
Conector A Macho, 7/8”-16 UN, Recto
Número de polos 5
Modo de conexión Conexión atornillada y a presión
Material de la cubierta Plástico, PBT
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento Cinc, CuZn, Niquelado
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción 16 mm²
Voltaje nominal 250 V
Corriente 9 A
Aprobaciones UL Recognized, RoHS

Archivo CAD

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Hoja única de datos

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top