Productos B 8151-0/PG9/DNET
DeviceNet Field Wireable
M12 Connection
Referencia: U3-01278- Straight Female M12 eurofast Field Wireable
- 5 pins
- Screw termination
- Plastic housing
- Conexión de terminal roscada
- Carcasa plástica
- Conector hembra M12, recto, de 5 polos

Datos generales
| EAN | 4047101562385 |
| Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
| País de origen | US |
| Peso | 27 g |
Datos técnicos
| Aplicación | Datos |
| Protocolo de red | Devicenet |
| Conector A | Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación C |
| Número de polos | 5 |
| Modo de conexión | Conexión atornillada y a presión |
| Material de la cubierta | Plástico, PA |
| Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento | Latón, CuZn, Niquelado |
| Diámetro exterior del cable | 6…8 mm |
| Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción | 0.14…18 mm² |
| Voltaje nominal | 36 V |
| Corriente | 4 A |
| Aprobaciones | UL Recognized, RoHS |