Productos  BS 8151-0/PG9/DNET

DeviceNet Field Wireable

M12 Connection

Referencia: U3-01275
    • Straight Male M12 eurofast Field Wireable
    • 5 pins
    • Screw termination
    • Plastic housing
    • Conexión de terminal roscada
#

Datos generales

EAN 4047101562392
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen US
Peso 25 g

Datos técnicos

Aplicación Datos
Protocolo de red Devicenet
Conector A Macho, M12 × 1, Recto, codificación C
Número de polos 5
Modo de conexión Conexión atornillada y a presión
Material de la cubierta Plástico, PA
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento Latón, CuZn, Niquelado
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción 18 mm²
Voltaje nominal 36 V
Corriente 4 A

Archivo CAD

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Hoja única de datos

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top