Productos  FKSDD RJ45SF 44

Accesorios para los sistemas de bus de campo

Pasacables de pared/panel

Montaje trasero

Referencia: U3-00647
    • Receptáculo hembra M12, recto, de 4 polos, con codificación D
    • Conector hembra RJ45, recto, de 4 polos
    • Blindado, CAT 5a
    • En conformidad con RoHS
    • Clase de protección: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
    • Receptáculo hembra RJ45, acodado, de 8 polos
#

Datos generales

EAN 4047101196986
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002]
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen DE
Peso 45.359 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Adaptador
Tipo de dispositivo Pasamuros
Protocolo de red Ethernet
Conector A Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación D
Conector B Conector hembra, RJ45, Ángulo recto

Select Country

Turck worldwide

to top