Productos RSV RKV 57-WSV 40 PST
DeviceNet™ Tee
Referencia: U2390-4- Conector Minifast de 7/8″
- Conector Minifast de 7/8″

Datos generales
EAN | 4047101562941 |
Código aduanero de la mercancía | 85444290900 |
País de origen | MX |
Peso | 125.873 g |
Datos técnicos
Aplicación | Datos |
Tipo de dispositivo | Distribuidor en T |
Conector A | , 7/8”-16 UN |
Conector B | , 7/8”-16 UN |
Number of Drops/Branches | 2 |
Protocolo de red | Devicenet |
Voltaje nominal | 28 V |
Trunk Current | 5 A |
Drop/Branch Current | 5 A |
Aprobaciones | RoHS |