Productos  RSV-2RKV 48

Distribuidores de dos vías

distribuidor en T

Referencia: U2385-8
    • distribuidor T de 4 polos con conexiones abridadas de acero inoxidable de 7/8“
    • para el uso en aplicaciones PROFIBUS-PA
#

Datos generales

EAN 4047101023138
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250314 -/- técnica de conexión / de unión
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen MX
Peso 122 g

Datos técnicos

Aplicación Datos
Diseño Distribuidor en T
Tipo de dispositivo Caja pasiva de conexiones de buses de campo
Conector A Macho, 7/8”-16 UN, Recto
Conector B 2 conectores hembra, 7/8”-16 UN, Recto
Number of Drops/Branches 2
Protocolo de red PROFIBUS-PA
Voltaje nominal 300 V

Select Country

Turck worldwide

to top