Productos RSM RKM 50-2M
Cable de actuador y sensor
Extension Cable
Referencia: U2282-0- Conector macho de 7/8″, recto, 5 polos
- Conector hembra Minifast de 7/8″, recto
- Cable de la bandeja de instrumentación
- Funda de PVC, color amarillo, 5 × 18 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Flexlife y C-Track aprobados

Datos generales
EAN | 4047101050226 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- cable de conexión sensor-actuador |
Código aduanero de la mercancía | 85444290900 |
País de origen | MX |
Peso | 289 g |
Datos técnicos
Aplicación | Señal |
Diseño | Cable de extensión |
Conector A | Conectores, 7/8”-16 UN, Recto |
Número de polos | 5 |
Empuñadura | Plástico, TPU, Amarillo |
Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
Conector B | Conector hembra, 7/8”-16 UN, Recto |
Número de polos | 5 |
Empuñadura | Plástico, TPU, Amarillo |
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado |
Voltaje nominal | 600 V |
Corriente | 9 A |
Diámetro del cable: | Ø 7.62 mm |
Longitud del cable | 2.0 m |
Funda del cable | PVC, Amarillo |
Número de conductores | 5 |
Grado de protección | IP67, IP68, IP69, IP69K |
Aprobaciones | UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS |