Productos  RSM RKM 40-15M

Cable de actuador y sensor

cable de conexión

Referencia: U2281-13
    • Conector macho de 7/8″, recto, 4 polos
    • Conector hembra Minifast de 7/8″, recto
    • Cable de la bandeja de instrumentación
    • Funda de PVC, color amarillo, 4 × 18 AWG
    • Resistente a los rayos ultravioletas
    • Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
    • Resistente al aceite
    • Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
    • Flexlife y C-Track aprobados
#

Datos generales

EAN 4047101325560
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- cable de conexión sensor-actuador
Código aduanero de la mercancía 85444290900
País de origen MX
Peso 1197.037 g

Datos técnicos

Aplicación Señal
Diseño Cable de extensión
Conector A Conectores, 7/8”-16 UN, Recto
Número de polos 4
Empuñadura Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca y tornillo de unión Latón, CuZn, Niquelado
Conector B Conector hembra, 7/8”-16 UN, Recto
Número de polos 4
Empuñadura Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación Latón, CuZn, Niquelado
Voltaje nominal 600 V
Corriente 9 A
Diámetro del cable: Ø  6.73 mm
Longitud del cable 15.0 m
Funda del cable PVC, Amarillo
Número de conductores 4
Grado de protección IP67, IP68, IP69, IP69K
Características especiales Tray cable
Aprobaciones UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS

Data Sheets

Archivo CAD

Archivo CAD STP

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top