Productos  RKE 57-TR2

Resistencia en terminación de bus

Referencia: U2251-5
    • Tipo: M12 × 1 conector hembra, 5 patillas
    • Para el uso en aplicaciones CAN (DeviceNet™, CANopen)
    • Voltaje nominal: 10…30 VCC (máx. 7,6 VCC en patillas con resistencia)
    • Resistencia interna de 120 Ω, 1/2 W
    • Clase de protección: NEMA 1, 3, 4, 6P e IEC IP68, IP69K
    • Rango de temperatura: -40 °C…+80 °C
#

Datos generales

EAN 4047101025606
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250201 -/- componentes de red (bus de campo)
Código aduanero de la mercancía 85332100000
País de origen CN
Peso 15 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Terminación de bus
Tipo de dispositivo Resistencia en terminación de bus
Protocolo de red Devicenet, CANopen
Conector A Conector hembra, M12 × 1, Recto

Select Country

Turck worldwide

to top