Productos  RK 4.5T-6

Cable de actuador y sensor, PVC

Cable de conexión

Referencia: U2189
    • Conector hembra M12, recto, 5 polos
    • Material del revestimiento: PVC
    • Color del revestimiento: gris
    • Clase de protección: IP68, IP69K
    • Conector hembra M12, recto, 5 polos
    • Cable de la bandeja de instrumentación
    • Funda de PVC, color gris, 5 × 22 AWG
    • Resistente a los rayos ultravioletas
    • Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
    • Resistente al aceite
    • Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
    • Flexlife y C-Track aprobados
#

Datos generales

EAN 4047101328769
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- cable de conexión sensor-actuador
Código aduanero de la mercancía 85444290900
País de origen MX
Peso 294.835 g

Datos técnicos

Aplicación Señal
Diseño Cable de unión
Conector A Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación C
Número de polos 5
Empuñadura Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca y tornillo de unión Latón, CuZn, Niquelado
Voltaje nominal 250 V
Corriente 4 A
Diámetro del cable: Ø  5.69 mm
Longitud del cable 6.0 m
Funda del cable PVC, Gris
Número de conductores 5
Grado de protección IP68, IP69K
Aprobaciones UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS

Data Sheets

Archivo CAD

Archivo CAD STP

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Part Number Key

Product Catalog Pages

Mounting accessories

A900153

Connectivity accessories

100016882

Select Country

Turck worldwide

to top