Productos RSM 40-2M
Cable de actuador y sensor
cable de conexión
Referencia: U2084-1- Conector macho de 7/8″, recto, 4 polos
- Cable de la bandeja de instrumentación
- Funda de PVC, color amarillo, 4 × 18 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Flexlife y C-Track aprobados

Datos generales
| EAN | 4047101052107 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- cable de conexión sensor-actuador |
| Código aduanero de la mercancía | 85444290900 |
| País de origen | MX |
| Peso | 213 g |
Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Diseño | Cable de unión |
| Conector A | Conectores, 7/8”-16 UN, Recto |
| Número de polos | 4 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Amarillo |
| Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
| Voltaje nominal | 600 V |
| Corriente | 9 A |
| Diámetro del cable: | Ø 6.73 mm |
| Longitud del cable | 2.0 m |
| Funda del cable | PVC, Amarillo |
| Número de conductores | 4 |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69, IP69K |
| Características especiales | Tray cable |
| Aprobaciones | UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS |