Productos RKM 40-RKM 40-L-RSM 40
Tee
Distribuidor en T sin cable
Referencia: U2043-13- Conector Minifast de 7/8″
- Distribuidor en T de 4 polos
- con codificación vuelta
- Para la alimentación

Datos generales
| EAN | 4047101049800 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250316 -/- distribuidor pasivo sensor / actor |
| Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
| País de origen | MX |
| Peso | 120 g |
Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Diseño | Distribuidor en T |
| Conector A | Macho, 7/8”-16 UN, codificación C |
| Conector B | 2 conectores hembra, 7/8”-16 UN, codificación C |
| Number of Drops/Branches | 2 |
| Voltaje nominal | 300 V |