Productos  RS46PT-S-0

Alimentación, cableable en terreno

Potencia M12

Conector macho M12 × 1, recto

Referencia: U2-31186
    • Conector macho powerfast M12, recto, cableable en terreno
    • 4 patillas
    • Tecnología de conexión por tornillo
    • Carcasa plástica
    • Terminal de abrazadera ajustable
    • 4 polos
    • Pasacables: 8.0…10.0 mm
    • Capacidad del terminal:
      • Máx. 1,5 mm² o 16 AWG (con manguito terminal del cable)
      • Máx. 2,5 mm² o 14 AWG (sin manguito terminal del cable)
#

Datos generales

Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)

Datos técnicos

Aplicación Potencia
Conector A Macho, M12 × 1, Recto, Codificación T
Número de polos 4
Modo de conexión Conexión atornillada y a presión
Material de la cubierta Plástico, PA
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento Cinc, GD-Zn, Niquelado
Diámetro exterior del cable 8…10 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción 16 mm²
Voltaje nominal 63 V
Corriente 12 A

Data Sheets

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top