Productos  FSFD46PS-2/M16

Brida de alimentación M12

Montaje en pared posterior

Referencia: U2-29263
    • Conector macho M12, codificación S, 3 polos + PE
    • Rosca interna: M16 × 1,5
#

Datos generales

EAN 4047101564143
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen DE
Peso 139 g

Datos técnicos

Aplicación Potencia
Conector A Macho, M12 × 1, Codificación S
Número de polos 3+PE
Carcasa abridada Latón, CuZn, Niquelado
Tipo de montaje montaje en pared posterior
Rosca interna M16 × 1,5
Carcasa abridada Latón, CuZn, Niquelado
Voltaje nominal 600 V
Corriente 12 A
Longitud del cable 2 m
Número de conductores 4
Grado de protección IP67, IP68
Aprobaciones cULus recognized

Mounting accessories

A9579
100008955

Select Country

Turck worldwide

to top