Productos  FSFD46PT-2/M16

Brida de alimentación M12

Montaje en pared posterior

Referencia: U2-29255
    • Conector macho M12, codificación T, 4 polos
    • Rosca interna: M16 × 1,5
#

Datos generales

EAN 4047101564181
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen DE
Peso 148 g

Datos técnicos

Aplicación Potencia
Conector A Macho, M12 × 1, Codificación T
Número de polos 4
Carcasa abridada Latón, CuZn, Niquelado
Tipo de montaje montaje en pared posterior
Rosca interna M16 × 1,5
Carcasa abridada Latón, CuZn, Niquelado
Voltaje nominal 63 V
Corriente 12 A
Longitud del cable 2 m
Número de conductores 4
Grado de protección IP67, IP68
Aprobaciones cULus recognized

Mounting accessories

A9579
100008955

Select Country

Turck worldwide

to top