Productos TB-8M8M-3N2-FS12
Caja de conexiones del sensor/actuador pasivo, 8 puertos
Puerto de E/S M8 X 1 con conector macho M12 para el cable de alimentación
Referencia: U2-28810- Material de la carcasa: Nylon
- Color de la carcasa: negro
- Grado de protección IP67
- Conformidad RoHS
- Listado en cULus
- LED (conexión PNP)
- Ranura E/S (número de polos): 3 polos + PE

Datos generales
| EAN | 4047101469479 |
| Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
| País de origen | MX |
| Peso | 132 g |
Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| N.º de puertos | 8 |
| Display switching state | LED, amarillo |
| Función de conmutación | NPN |
| Puerto E/S | Conector hembra, M8 × 1 |
| Número de polos | 3 |
| Grupo de bornes | Conectores, M12 × 1, Salida superior |
| Número de polos | 12 |
| Material de la cubierta | Plástico, PA6-GF30 |
| Voltaje nominal | 30 V |
| Intensidad de corriente máxima admisible | 2 A por contacto, corriente total de 2 A |
| Aprobaciones | CE, UKCA, RoHS |