Productos  FK46PT-1/M16

Brida de alimentación M12

Montaje frontal

Referencia: U2-28492
    • Conector hembra M12, codificación T, 4 polos
    • Rosca interna: M16 × 1,5
#

Datos generales

EAN 4047101564372
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen DE
Peso 80 g

Datos técnicos

Aplicación Potencia
Conector A Conector hembra, M12 × 1, Codificación T
Número de polos 4
Carcasa abridada Latón, CuZn, Niquelado
Tipo de montaje montaje en pared delantera
Rosca interna M16 × 1,5
Carcasa abridada Latón, CuZn, Niquelado
Voltaje nominal 63 V
Corriente 12 A
Longitud del cable 1 m
Número de conductores 4
Grado de protección IP67, IP68
Aprobaciones cULus recognized

Mounting accessories

100008955

Select Country

Turck worldwide

to top