Productos  TB-8M8M-3P2-FS12

Caja de conexiones del sensor/actuador pasivo, 8 puertos

Puerto de E/S M8 X 1 con conector macho M12 para el cable de alimentación

Referencia: U2-28312
    • Material de la carcasa: Nylon
    • Color de la carcasa: negro
    • Grado de protección IP67
    • Conformidad RoHS
    • Listado en cULus
    • LED (conexión PNP)
    • Ranura E/S (número de polos): 3 polos + PE
#

Datos generales

EAN 4047101469431
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen DE
Peso 139 g

Datos técnicos

Aplicación Señal
N.º de puertos 8
Display switching state LED, amarillo
Función de conmutación PNP
Puerto E/S Conector hembra, M8 × 1
Número de polos 3
Grupo de bornes Conectores, M12 × 1, Salida superior
Número de polos 12
Material de la cubierta Plástico, PA6-GF30
Voltaje nominal 30 V
Intensidad de corriente máxima admisible 2 A por contacto, corriente total de 2 A
Aprobaciones CE, UKCA, RoHS

Data Sheets

Archivo CAD

Archivo CAD STP

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Homologación/Declaración

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top