Productos SH-GSDA/2GKDA 30/S1055
Power Splitter
Distribuidor en h
Referencia: U2-26500- Conector Powerfast tamaño D de 1 3/8″
Datos generales
| EAN | 4047101385656 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250316 -/- distribuidor pasivo sensor / actor |
| Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
| País de origen | MX |
| Peso | 493 g |
Datos técnicos
| Aplicación | Potencia |
| Diseño | Distribuidor en h |
| Conector A | Macho, 7/8”-16 UN |
| Conector B | Conector hembra, 1 3/8”-16 UN |
| Number of Drops/Branches | 2 |
| Voltaje nominal | 600 V |