Productos  FKSDD RJ45SF 44/ST

Panel Feed-through Receptacle

Female Receptacle to Female Receptacle

Montaje trasero

Referencia: U2-21428
    • Receptáculo hembra M12, recto, de 4 polos, con codificación D
    • Conector hembra RJ45, recto, de 4 polos
    • Blindado, CAT 5a
    • En conformidad con RoHS
    • Clase de protección: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
    • Receptáculo hembra RJ45, recto, de 8 polos
#

Datos generales

EAN 4047101455540
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen MX
Peso 45.359 g

Datos técnicos

Aplicación Datos
Diseño Pasamuros
Conector A Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación D
Número de polos 4
Empuñadura Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, niquelado, Negro
Carcasa abridada Cinc fundido a presión, GD-Zn, Niquelado
Tipo de montaje montaje en pared posterior
Rosca interna M16 × 1,5
Conector B Conector hembra, RJ45, Recto
Número de polos 8
Carcasa abridada Cinc fundido a presión, GD-Zn, Niquelado
Protocolo de red Ethernet
Voltaje nominal 48 V
Corriente 0.2 A
Grado de protección IP67
Aprobaciones RoHS

Data Sheets

Archivo CAD

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Hoja de datos de producto

Part Number Key

Technology Flyer

Select Country

Turck worldwide

to top