Productos  SH-GSDM/GKDM/RKM 34

Splitter H, pequeño

Distribuidor en h

Referencia: U2-15644
    • Conector Powerfast tamaño D de 1 3/8″
    • Conector Powerfast tamaño A de 7/8″
#

Datos generales

EAN 4047101376487
País de origen MX
Peso 562 g

Datos técnicos

Aplicación Potencia
Tipo de dispositivo Splitter H pequeño
Conector A , 1 3/8”-16 UN
Conector B , 7/8”-16 UN
Number of Drops/Branches 2
Voltaje nominal 600 V
Trunk Current 30  A
Drop/Branch Current 15  A

Select Country

Turck worldwide

to top