Productos GSDA/2GKDA 40
Pieza T
Conector macho recto en conector hembra recto con conector hembra drop
Referencia: U2-15106- Conector Powerfast tamaño D de 1 3/8″
- Conector Powerfast tamaño D de 1 3/8″

Datos generales
EAN | 4047101383973 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250314 -/- técnica de conexión / de unión |
Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
Peso | 385.55 g |
Datos técnicos
Aplicación | Potencia |
Tipo de dispositivo | Distribuidor en T |
Conector A | Macho, 1 3/8”-16 UN, Recto |
Conector B | Conector hembra, 1 3/8”-16 UN, Recto |
Number of Drops/Branches | 2 |
Voltaje nominal | 600 V |
Trunk Current | 25 A |
Drop/Branch Current | 25 A |
Aprobaciones | UL Listed, RoHS |