Productos P-VBMV 80-CSV19/C
Hazardous Location Junction Box
Ranuras de E/S eurofast M12
Referencia: U2-10255- Ranuras de E/S eurofast M12
- Cable centralizado, salida lateral
- Carcasa de aluminio

Datos generales
EAN | 4047101602180 |
Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
País de origen | CN |
Peso | 1025.125 g |
Datos técnicos
Aplicación | Zona de peligro |
N.º de puertos | 8 |
Puerto E/S | Conector hembra, M12 × 1 |
Signals Per Port | 1 |
Grupo de bornes | Conectores, M23 × 1, Salida lateral |
Material de la cubierta | Aluminio |
Voltaje nominal | 150 V |
Current Per Port | 3 A |
Aprobaciones | CSA PA |