Productos  YBZ2-PX3-FSM4.4/2FK4

Actuator and Sensor Splitter

2 puertos

Referencia: U2-07379
    • M12 eurofast
#

Datos generales

EAN 4047101565560
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen MX
Peso 41.277 g

Datos técnicos

Aplicación Señal
Tipo de dispositivo Splitter
Conector A , M12 × 1
Conector B , M12 × 1
Number of Drops/Branches 2
Voltaje nominal 30 V
Trunk Current 4  A
Drop/Branch Current 4  A
Características especiales Luz LED

Archivo CAD

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Hoja de datos de producto

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top