Productos RSM-2RKM 30-KF
Distribuidor en T de actuador y sensor
Distribuidor en T
3 patillas
Referencia: U0951-85- Conector Minifast de 7/8″
- Conector macho de 7/8″, recto, 3 polos
- 2 conectores hembra de 7/8″, rectos, 3 polos

Datos generales
| EAN | 4047101197891 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250313 -/- interfaz de comunicación pasiva |
| Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
| País de origen | MX |
| Peso | 115 g |
Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Tipo de dispositivo | Distribuidor en T |
| Conector A | Macho, 7/8”-16 UN |
| Conector B | 2 conectores hembra, 7/8”-16 UN |
| Number of Drops/Branches | 2 |
| Voltaje nominal | 250 V |
| Trunk Current | 9 A |
| Drop/Branch Current | 9 A |
| Aprobaciones | RoHS, UL Listed, CE, CSA |