Productos  P-VBMV 40-CSV12

Caja de conexiones de 4 puertos con conector M23

Ranuras de E/S eurofast M12

Referencia: U0945-33
    • Ranuras de E/S eurofast M12
    • Cable centralizado, salida lateral
    • Carcasa de aluminio
#

Datos generales

EAN 4047101566659
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen US
Peso 479 g

Datos técnicos

Aplicación Zona de peligro
N.º de puertos 4
Puerto E/S Conector hembra, M12 × 1
Signals Per Port 1
Grupo de bornes Conectores, M23 × 1, Salida lateral
Material de la cubierta Aluminio
Voltaje nominal 300 V
Current Per Port 4  A
Aprobaciones FM Div.1, FM Div.2

Archivo CAD

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Hoja de datos de producto

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top