Productos  BY 4131-0/13.5

Actuator and Sensor Field Wireable

7/8” Connection

Referencia: U0908-51
    • Straight Male 7/8" minifast Field Wireable
    • 3 pins
    • Screw termination
    • Plastic housing
    • Conexión de terminal roscada
    • Conector macho de 7/8″, recto, 3 polos
    • Carcasa plástica
#

Datos generales

EAN 4047101567106
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen US
Peso 54.658 g

Datos técnicos

Aplicación Señal
Conector A Macho, 7/8”-16 UN, Recto
Número de polos 3
Modo de conexión Conexión atornillada y a presión
Material de la cubierta Plástico, PBT
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento Aluminio, CuZn, Anodizado
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción 16 mm²
Voltaje nominal 600 V
Corriente 12 A
Aprobaciones UL Recognized, RoHS

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Hoja única de datos

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top