Productos B 5133-0
Actuator and Sensor Field Wireable
M8 × 1, conector hembra, recto
Referencia: U0879-54- Conexión M8
- Voltaje nominal: 75 VCC 60 VCA
- Conector hembra M8, recto, 3 polos
- Carcasa plástica
- Clase de protección: NEMA 1, 3, 4, 6P, IEC IP67
- Conexión de terminal roscada
- Carcasa plástica

Datos generales
| EAN | 4047101675085 |
| Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 10.659 g |
Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Conector A | Conector hembra, M8 × 1, Recto |
| Número de polos | 3 |
| Modo de conexión | Conexión atornillada y a presión |
| Material de la cubierta | Plástico, PBT |
| Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento | Latón, CuZn, Niquelado |
| Diámetro exterior del cable | 3.5…5 mm |
| Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción | 0.14…0.5 mm² |
| Corriente | 4 A |
| Aprobaciones | RoHS |