Productos YB2-FSM 4.5-2FKM 4.5
Caja de conexión de sensor y actuador
Caja de conexiones M12
5 patillas
Referencia: U0875-78- Conexión a la carcasa
- Conector macho M12, recto, 4 polos
- 2 conectores hembra M12, rectos, 4 polos

Datos generales
| EAN | 4047101567380 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250313 -/- interfaz de comunicación pasiva |
| Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
| País de origen | US |
| Peso | 32 g |
Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Diseño | Distribuidor en Y |
| Conector A | Macho, M12 × 1 |
| Conector B | Conector hembra, M12 × 1 |
| Number of Drops/Branches | 2 |
| Trunk Current | 4 A |
| Drop/Branch Current | 4 A |
| Aprobaciones | UL Listed, CE, RoHS |