Productos RSSW RKSW 455-2M
Cable para Profibus-DP
Extension Cable
Referencia: U0350- Conector macho M12, recto, 5 polos, codificación B
- Conector hembra M12, recto, 5 polos, codificación B
- Cable para bus de campo
- Tipo de bus de campo: PROFIBUS-DP, funda de PVC, color púrpura, con blindaje, 2 × 22 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4

Datos generales
| EAN | 4047101021837 |
| Código aduanero de la mercancía | 85444290900 |
| País de origen | MX |
| Peso | 204.12 g |
Datos técnicos
| Aplicación | Datos |
| Diseño | Cable de extensión |
| Conector A | Conectores, M12 × 1, Recto, codificación B |
| Número de polos | 5 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Negro |
| Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
| Conector B | Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación B |
| Número de polos | 5 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Negro |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado |
| Protocolo de red | PROFIBUS-DP |
| Voltaje nominal | 250 V |
| Corriente | 4 A |
| Diámetro del cable: | Ø 8.51 mm |
| Longitud del cable | 2.0 m |
| Funda del cable | PVC, Púrpura |
| Número de conductores | 2 |
| Grado de protección | IP67 |
| Características especiales | Tray cableExposed runBlindado |
| Aprobaciones | CSA C22.2 n.º 182.3, CE, RoHS, UL Listed, UL 2238 |
Data Sheets
Archivo CAD
Archivo CAD STP
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catalog (CAT)
Hoja de datos de producto
Part Number Key
Connectivity accessories
|
M12-CORDSETS-MOUNTING-CLIP-(10/BAG)
Pinza de montaje. POM negro adecuado para conectores M12 rectos y en ángulo recto. Compatible con diseños antiguos con estructura C&E |
100016882 |