Productos VB 4X1.5N-CS16
Caja de conexión de sensor y actuador
4 canales
Referencia: U0173-40- Caja de conexión Eurofast M12
- 4 puertos
- Salida lateral del conector macho con cable centralizado multifast M23
- Carcasa plástica

Datos generales
EAN | 4047101199505 |
Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
País de origen | MX |
Peso | 321 g |
Datos técnicos
Aplicación | Señal |
N.º de puertos | 4 |
Puerto E/S | Conector hembra, M12 × 1 |
Signals Per Port | 2 |
Grupo de bornes | Conectores, M23 × 1, Salida lateral |
Material de la cubierta | Plástico |
Voltaje nominal | 100 V |
Current Per Port | 4 A |