Productos  VBRS 4.4-2SKM 3/S857

Actuator and Sensor Splitter

2 puertos

Referencia: U0117-11
    • M12 eurofast
    • M8 threaded picofast
#

Datos generales

EAN 4047101443448
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen MX
Peso 32 g

Datos técnicos

Aplicación Señal
Tipo de dispositivo Cadena margarita
Conector A , M12 × 1
Conector B , M8 × 1
Number of Drops/Branches 2
Voltaje nominal 75 V
Trunk Current 4  A
Drop/Branch Current 4  A
Aprobaciones RoHS

Archivo CAD

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Hoja de datos de producto

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top