Productos  CK 12-0

Actuador y sensor, cableable en terreno

Conector hembra M23 × 1, recto

Referencia: U0105
    • Carcasa de metal
    • Grado de protección IP65
    • conexión de soldadura
    • 12 polos
    • Apertura de paso de los cables: 3.0…15.0 mm
    • Capacidad del terminal: 0,08 … 1,0 mm²
#

Datos generales

EAN 4047101047523
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen DE
Peso 105 g

Datos técnicos

Aplicación Señal
Conector A Conector hembra, M23 × 1, Recto
Número de polos 12
Modo de conexión Conexión para soldar
Material de la cubierta Latón, CuZn, niquelado
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento Latón, CuZn, Niquelado
Diámetro exterior del cable 7…10 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción 0.25…18 mm²
Voltaje nominal 300 V
Corriente 8 A

Data Sheets

Archivo CAD

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Hoja única de datos

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top