Productos  RSM 57-TR2

Resistencia en terminación de bus

Referencia: U0102
    • Diseño: Conector de 7/8", 5 polos
    • Para el uso en aplicaciones CAN (DeviceNet, CANopen)
    • Voltaje nominal: 300 VCC (máx. 7,6 VCC en polos con resistencia)
    • Resistencia interna de 120 Ω, 1/2 W
    • Grado de protección: NEMA 1, 3, 4, 6P y CEI IP67
    • Rango de temperatura: -40 °C…+80 °C
#

Datos generales

EAN 4047101000733
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250201 -/- componentes de red (bus de campo)
Código aduanero de la mercancía 85332100000
País de origen TH
Peso 66 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Terminación de bus
Tipo de dispositivo Resistencia en terminación de bus
Protocolo de red Devicenet, CANopen
Conector A Conectores, 7/8”-16 UN, Recto

Select Country

Turck worldwide

to top