Productos RKM 56-2M/S3059
Cable de actuador y sensor / PVC
funda del cable de TPE
Referencia: U-35762- Conector hembra de 7/8″, recto, 5 polos
- Bandeja de alimentación/ejecución expuesta/cable subterráneo directo
- Funda de TPE, color amarillo, 5 × 16 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4

Datos generales
EAN | 4047101347043 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- cable de conexión sensor-actuador |
Código aduanero de la mercancía | 85444290900 |
País de origen | MX |
Peso | 356 g |
Datos técnicos
Aplicación | Señal |
Diseño | Cable de unión |
Conector A | Conector hembra, 7/8”-16 UN, Recto |
Número de polos | 5 |
Empuñadura | Plástico, TPU, Amarillo |
Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
Voltaje nominal | 600 V |
Corriente | 10 A |
Diámetro del cable: | Ø 10.01 mm |
Longitud del cable | 2.0 m |
Funda del cable | TPE, Amarillo |
Número de conductores | 5 |
Grado de protección | IP67, IP68, IP69, IP69K |
Características especiales | Resistente a salpicaduras de soldaduraCable WeldlifeTray cableExposed run |
Aprobaciones | UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS |