Productos RSSD RJ45S 441-10M
Cable Ethernet industrial
Extension Cable
Referencia: U-02557- Longitud del cable: 10 m
- Conector macho M12, recto, 4 polos
- Blindaje en el tornillo o la tuerca de acoplamiento
- Codificación D
- Conector macho M12, recto, 4 polos
- Cable Ethernet industrial
- Tipo de bus de campo: Ethernet CAT5E, funda de TPE, color turquesa, con blindaje, 2UTP × 24 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL1685, UL1061
- Flexlife y C-Track aprobados

Datos generales
| EAN | 4047101247992 |
| Código aduanero de la mercancía | 85444290900 |
| País de origen | MX |
| Peso | 544.311 g |
Datos técnicos
| Aplicación | Datos |
| Diseño | Cable de extensión |
| Conector A | Conectores, M12 × 1, Recto, codificación D |
| Número de polos | 4 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Gris azulado |
| Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
| Conector B | Macho, RJ45, Recto |
| Número de polos | 8 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Negro |
| Protocolo de red | Ethernet |
| Voltaje nominal | 42 V |
| Corriente | 1.5 A |
| Diámetro del cable: | Ø 6.73 mm |
| Longitud del cable | 10.0 m |
| Funda del cable | TPE, Turquesa |
| Grado de protección | IP67 |
| Características especiales | Blindado |
| Aprobaciones | UL 1863, CE, UKCA, RoHS |
Data Sheets
Archivo CAD
Archivo CAD STP
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catalog (CAT)
Part Number Key
Connectivity accessories
|
M12-CORDSETS-MOUNTING-CLIP-(10/BAG)
Pinza de montaje. POM negro adecuado para conectores M12 rectos y en ángulo recto. Compatible con diseños antiguos con estructura C&E |
100016882 |