Productos BLK,TPU,5X22,AWM,FL
General Purpose Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF52517- Cable de uso general
- Envoltura exterior de TPU, color negro, 5 × 22 AWG
- Grados de resistencia ignífuga: UL1061, CSA FT1
- Flexlife y C-Track aprobados
- UL/CSA AWM 300V

Datos técnicos
plataforma de cable | cable universal |
Número de conductores | 5 |
Sección transversal de núcleo | 22 AWG [similar a 0,34 mm²] |
Diámetro del cable: | Ø 5.69 mm |
Funda del cable | TPU, Negro |
Homologaciones UL | UL 758 AWM 21743 |
Homologaciones CSA | CSA AWM I/II A/B, CSA FT1 |
aprobaciones de cables | RoHS, CE |