Productos  BLK,EX60,2X20,S-DF,AWM,J1939-11

Fieldbus Technology Cable

Reelfast™ Bulk Cable

Referencia: RF52323
    • Cable para bus de campo
    • Tipo de bus de campo: J1939-11, funda EX60, color negro, con blindaje, 2 × 20 AWG
    • Resistencia a la flexión en frío de -60 °C
    • Grados de resistencia ignífuga: UL1061, CSA FT1
    • UL/CSA AWM 600V
#

Datos técnicos

plataforma de cable cable del bus de campo
Número de conductores 2
Sección transversal de núcleo 20 AWG [similar a 0,50 mm²]
Protocolo de red J1939-11
Diámetro del cable: Ø  7.26 mm
Funda del cable EX60, Negro
Blindado Aluminio/poliéster (ENTRADA)
blindaje total Drenaje‌​‍​‌‌‌‍‍‌‍‍​‌‍‍‍‍‌‍‍‍​​‍‍‍‌‌‍‌​​‌‍​‍‍‍‍‌Lámina
Homologaciones UL UL 758 AWM 2586
Homologaciones CSA CSA AWM I/II A/B, CSA FT1
aprobaciones de cables RoHS, SAE J1939-11, CE

Select Country

Turck worldwide

to top