Productos BLK,EX60,2STPDX18+1X18,TCERHL,FF
Fieldbus Technology Cable
Foundation Fieldbus
Referencia: RF52176- Black EX60 Jacket
- TC 600V, 1309 MSB 600V, ITC 150V, PLTC 300V, CIC/TC 600V
- Shielded Twisted Pair
- Cable Extremelife
- Tipo de bus de campo: Foundation Fieldbus, funda EX60, color negro, con blindaje, 2SP × 18 + 1 × 18 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -60 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, IEEE 1202 FT4, CSA FT1, CSA FT4, IEC 60332-3-22
- TC 600V
- 1309 MSB 600V
- ITC 150V
- PLTC 300V
- CIC/TC 600V

Datos técnicos
| plataforma de cable | cable del bus de campo |
| Número de conductores | 5 |
| Sección transversal de núcleo | 18 AWG [similar a 0,75 mm²] |
| Protocolo de red | Bus de campo FOUNDATION |
| Diámetro del cable: | Ø 10.39 mm |
| Funda del cable | EX60, Negro |
| Blindado | DrenajeLámina |
| blindaje total | DrenajeLámina |
| Características especiales | Par trenzado con blindaje |
| Homologaciones UL | UL 1309 Marine Shipboard, UL 1277 TC, UL 2250 ITC, UL 13 PLTC, Exposed Run, Direct Burial, Sunlight Resistant, -60C Cold Bend, -40C Cold Impact, Oil Res I, Oil Res II |
| Homologaciones CSA | CSA C22.2 No.239 CIC & CSA C22.2 No.230 TC, CSA FT1, CSA FT4, Sunlight Resistant, -40C Cold Impact |
| Homologaciones adicionales | IEEE 1202/FT4, IEEE 1580-2010 |
| aprobaciones de cables | RoHS, CE, IEC 60332-3-22 |
| Homologaciones y aprobaciones para entorno marino y naval | ABS |