Productos TEA,TPE,4UTPX26,S-BF,CM,FL,EN,CAT6A,SND
Industrial Ethernet Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF52026- Unshielded Twisted Pair
- Cable Ethernet industrial
- Tipo de bus de campo: Ethernet CAT6A, funda de TPE turquesa, blindado, 4UTP × 26 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL1666, UL1061
- Flexlife y C-Track aprobados
- UL AWM 600V
- UL/CSA CMX OUTDOOR 300V
- CM 300V

Datos técnicos
| plataforma de cable | cable Ethernet industrial |
| Número de conductores | 8 |
| Protocolo de red | Ethernet |
| Diámetro del cable: | Ø 7.37 mm |
| Funda del cable | TPE, Turquesa |
| Blindado | Aluminio/poliéster (SALIDA) |
| blindaje total | TrenzaLámina |
| Características especiales | Blindado |
| Homologaciones UL | UL 444 CMX OUTDOOR-CM |
| Homologaciones CSA | CMX OUTDOOR-CM |
| aprobaciones de cables | RoHS, CE |