Productos BLK,TPU,11X18,AWM,HF
Halogen Free Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF51998- línea sin halógenos
- Envoltura exterior de TPU, color negro, 11 × 18 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL1061, CSA FT1
- UL/CSA AWM 300V
- Halogen Free

Datos técnicos
| plataforma de cable | cable sin halógenos |
| Número de conductores | 11 |
| Sección transversal de núcleo | 18 AWG [similar a 0,75 mm²] |
| Diámetro del cable: | Ø 8.38 mm |
| Funda del cable | TPU, Negro |
| Homologaciones UL | UL 758 AWM 20233 |
| Homologaciones CSA | CSA AWM I/II A/B, CSA FT1 |
| aprobaciones de cables | RoHS, CE |