Productos  BLK,TPU,5X18,AWM

General Purpose Cable

Reelfast™ Bulk Cable

Referencia: RF51914
    • Cable de uso general
    • Envoltura exterior de TPU, color negro, 5 × 18 AWG
    • Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
    • Grados de resistencia ignífuga: UL1061, CSA FT1
    • Flexlife y C-Track aprobados
    • UL/CSA AWM 600V
#

Datos técnicos

plataforma de cable cable universal
Número de conductores 5
Sección transversal de núcleo 18 AWG [similar a 0,75 mm²]
Diámetro del cable: Ø  7.24 mm
Funda del cable TPU, Negro
Homologaciones UL UL 758 AWM 21744
Homologaciones CSA CSA AWM I/II A/B, CSA FT1
aprobaciones de cables RoHS, CE

Select Country

Turck worldwide

to top