Productos YEL,TPE,10X16,TCERDB
Power Tray/Exposed Run/Direct Burial Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF51751- Bandeja de alimentación/ejecución expuesta/cable subterráneo directo
- Funda de TPE, color amarillo, 10 × 16 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4
- WTTC 1000V
- TC 600V
- UL AWM 600V
- CIC/TC 600V

Datos técnicos
| plataforma de cable | cable bandeja de alimentación/funcionamiento expuesto/soterramiento directo |
| Número de conductores | 10 |
| Sección transversal de núcleo | 16 AWG [similar a 1,50 mm²] |
| Diámetro del cable: | Ø 14.22 mm |
| Funda del cable | TPE, Amarillo |
| Características especiales | Resistente a salpicaduras de soldaduraCable WeldlifeTray cableExposed run |
| Homologaciones UL | UL 2277 WTTC, UL 1277 TC, UL 2250 ITC, UL 13 PLTC, Exposed Run, Direct Burial, Sunlight Resistant, -40C Cold Bend, Oil Res I, Oil Res II, UL 758 AWM 2586 |
| Homologaciones CSA | CSA C22.2 No.239 CIC & CSA C22.2 No.230 TC, CSA FT1, CSA FT4, Sunlight Resistant |
| aprobaciones de cables | RoHS, CE |

