Productos  BLK,PVC,4X14,TCERDB

Power Tray/Exposed Run/Direct Burial Cable

Referencia: RF51750
    • Bandeja de alimentación/ejecución expuesta/cable subterráneo directo
    • Envoltura exterior de PVC, color negro, 4 × 14 AWG
    • Resistente a los rayos ultravioletas
    • Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
    • Resistente al aceite
    • Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4
    • WTTC 1000V
    • TC 600V
    • CIC/TC 600V
#

Datos técnicos

plataforma de cable cable bandeja de alimentación/funcionamiento expuesto/soterramiento directo
Número de conductores 4
Sección transversal de núcleo 14 AWG [similar a 2,50 mm²]
Diámetro del cable: Ø  10.01 mm
Funda del cable PVC, Negro
Características especiales Tray cableExposed run
Homologaciones UL UL 2277 WTTC, UL 1277 TC, UL 2250 ITC, UL 13 PLTC, Exposed Run, Direct Burial, Sunlight Resistant, -40C Cold Bend, Oil Res I
Homologaciones CSA CSA C22.2 No.239 CIC & CSA C22.2 No.230 TC, CSA FT1, CSA FT4, Sunlight Resistant
aprobaciones de cables RoHS, CE

Select Country

Turck worldwide

to top