Productos YEL,EX60,1STPDX18+1X18,TCER,ITCER,FF
Fieldbus Technology Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF51376- Shielded Twisted Pair
- Cable para bus de campo
- Tipo de bus de campo: Foundation Fieldbus, funda EX60, color amarillo, 1STPD × 18 + 1 × 18 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -60 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, IEEE 1202 FT4, CSA FT1, CSA FT4, IEC 60332-3-22
- TC 600V
- 1309 MSB 600V
- ITC 150V
- PLTC 300V
- CIC/TC 600V

Datos técnicos
plataforma de cable | cable del bus de campo |
Número de conductores | 3 |
Sección transversal de núcleo | 18 AWG [similar a 0,75 mm²] |
Protocolo de red | Bus de campo FOUNDATION |
Diámetro del cable: | Ø 8.51 mm |
Funda del cable | EX60, Amarillo |
Homologaciones UL | UL 1309 Marine Shipboard, UL 1277 TC, UL 2250 ITC, UL 13 PLTC, Exposed Run, Sunlight Resistant, -60C Cold Bend, -40C Cold Impact, Oil Res I, Oil Res II |
Homologaciones CSA | CSA C22.2 No.239 CIC & CSA C22.2 No.230 TC, CSA FT1, CSA FT4, Direct Burial, Sunlight Resistant, -40C Cold Impact |
Homologaciones adicionales | IEEE 1202/FT4, IEEE 1580-2010 |
aprobaciones de cables | RoHS 2, CE, IEC 60332-3-22 |
Homologaciones y aprobaciones para entorno marino y naval | ABS |