Productos CHA,TPE,2STPX22,S-DB,AWM,DN,FL
Fieldbus Technology Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF51296- Shielded Twisted Pair
- Cable para bus de campo
- Tipo de bus de campo: DeviceNet, funda de TPE, antracita, con blindaje, 2STP × 22 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL1061, CSA FT1
- UL/CSA AWM 600V

Datos técnicos
| plataforma de cable | cable del bus de campo |
| Número de conductores | 4 |
| Protocolo de red | Devicenet |
| Diámetro del cable: | Ø 8.51 mm |
| Funda del cable | TPE, Antracita |
| blindaje total | TrenzaDrenaje |
| Homologaciones UL | UL 758 AWM 20626 |
| Homologaciones CSA | CSA AWM I/II A/B, CSA FT1 |
| aprobaciones de cables | RoHS, CE |

