Productos YEL,TPE,4X12+4X18,S-FB,TCERDB
Power Tray/Exposed Run/Direct Burial Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF51288- Bandeja de alimentación/ejecución expuesta/cable subterráneo directo
- Funda de TPE, color amarillo, con blindaje, 4 × 12 + 4 × 18 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4
- WTTC 1000V
- TC 600V
- UL AWM 600V
- CIC/TC 600V

Datos técnicos
| plataforma de cable | cable bandeja de alimentación/funcionamiento expuesto/soterramiento directo |
| Número de conductores | 8 |
| Sección transversal de núcleo | 12 AWG [similar a 4,00 mm²] |
| Diámetro del cable: | Ø 14.73 mm |
| Funda del cable | TPE, Amarillo |
| Blindado | Aluminio/poliéster (SALIDA) |
| blindaje total | TrenzaLámina |
| Homologaciones UL | UL 2277 WTTC, UL 1277 TC, UL 2250 ITC, UL 13 PLTC, Exposed Run, Direct Burial, Sunlight Resistant, Oil Res I, Oil Res II, -40C Cold Bend, UL 758 AWM 2586 |
| Homologaciones CSA | CSA C22.2 No.239 CIC & CSA C22.2 No.230 TC, CSA FT1, CSA FT4, Sunlight Resistant |
| aprobaciones de cables | RoHS, CE |

