Productos TEA,TPE,2UTPX24,CM,EN,CAT5E,SLD
Industrial Ethernet Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF51212- Unshielded Twisted Pair
- Cable Ethernet industrial
- Tipo de bus de campo: Ethernet CAT5E, funda de TPE, color turquesa, 2UTP × 24 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685, UL 1061
- UL AWM 600V
- UL/CSA CMX OUTDOOR 300V
- CM 300V

Datos técnicos
| plataforma de cable | cable Ethernet industrial |
| Número de conductores | 4 |
| Protocolo de red | Ethernet CAT5E |
| Diámetro del cable: | Ø 6.1 mm |
| Funda del cable | TPE, Turquesa |
| Homologaciones UL | UL 444 CMX OUTDOOR-CM, UL 758 AWM 2463 |
| Homologaciones CSA | CMX OUTDOOR-CM |
| aprobaciones de cables | RoHS, CE |

