Productos YEL,PVC,6X14,ITC
Instrumentation Tray Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF51078- Cable de la bandeja de instrumentación
- Funda de PVC, color amarillo, 6 × 14 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- ITC 150V
- PLTC 300V
- UL/CSA AWM 600V
- CMX OUTDOOR 300V
- CMG 300V

Datos técnicos
| plataforma de cable | cable bandeja de instrumentación |
| Número de conductores | 6 |
| Sección transversal de núcleo | 14 AWG [similar a 2,50 mm²] |
| Diámetro del cable: | Ø 11.99 mm |
| Funda del cable | PVC, Amarillo |
| Homologaciones UL | UL 2250 ITC, UL 13 PLTC, Sunlight Resistant, -40C Cold Bend, Oil Res I, Oil Res II, UL 758 AWM 2586 |
| Homologaciones CSA | CSA AWM I/II A/B, CMX OUTDOOR-CMG, CSA FT4 |
| aprobaciones de cables | RoHS, CE |

