Productos  YEL,PVC,4X18,PVC,IAA,ITCERDB

Armorfast™ Instrumentation Cable

Reelfast™ Bulk Cable

Referencia: RF51041
    • Interlocked Aluminum Armor
    • Cable de instrumentación Armorfast
    • Funda de PVC, color amarillo, armadura de cable: IAA, 4 × 18 AWG
    • Resistente a los rayos ultravioletas
    • Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
    • Resistente al aceite
    • Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, CSA FT1, CSA FT4, IEC 60332-3-22
    • ITC 150V
    • PLTC 300V
    • ACIC 300V
#

Datos técnicos

plataforma de cable cable de instrumentación apantallado
Número de conductores 4
Sección transversal de núcleo 18 AWG [similar a 0,75 mm²]
Diámetro del cable: Ø  15.24 mm
Funda del cable PVC, Amarillo
Características especiales Cable con armaduraTray cableExposed run
Homologaciones UL UL 2250 ITC, UL 13 PLTC, Exposed Run, Direct Burial, Sunlight Resistant, -40C Cold Bend, Oil Res I
Homologaciones CSA CSA C22.2 No.239 ACIC, Hazardous Location-ABCD, CSA FT1, CSA FT4, Sunlight Resistant
aprobaciones de cables RoHS, CE

Select Country

Turck worldwide

to top